Marque: Burndy
No de catalogue: LH345
Application
Substation
Catalog Number
LH345
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 lbs-in
Famille de produit
Substation>Copper>Bus Supports (NON EHV)
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Copper Alloy, Cast
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Quincaillerie de montage
Cap Mounting Kit (w/o Nuts)
Type
Cable or Tube to Insulator Bus Supports
Type de connecteur
Soutien aux bus
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810194621
UPC 14 Digit GTIN
00781810194621
Diamètre du cercle de boulonnage
5 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.38 pouces
Dimension - G en pouces
1.38 in
Dimension - Hauteur en millimètres
63.5 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.50 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.19 in
Dimension - Largeur en millimètres
56 mm
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
11/16
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Base to Tube or Cable
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
2/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2/0 AWG-500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
1/4 IPS IPS-1/2 IPS IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
1/4 IPS IPS;3/8 IPS IPS;1/2 IPS IPS
Nombre de conducteurs
1
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 lbs-in
Type de connecteur
Soutien aux bus
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1