Marque: Burndy
No de catalogue: UH153
Application
Substation
Catalog Number
UH153
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 in-lb
Famille de produit
Substation>Copper>Bus Supports (NON EHV)
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Quincaillerie de montage
1/2-13 x 1" LG
Type
Cable or Tube to Insulator Bus Supports
Type de connecteur
Soutien aux bus
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
Type de quincaillerie
Cap mounting kit (w/o nuts)
Type de raccord
Slip or Rigid
UPC
781810004425
UPC 14 Digit GTIN
00781810004425
Diamètre du cercle de boulonnage
3 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-1/2 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.50 pouces
Dimension - G en pouces
2.00 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3 in
Dimension - Hauteur en millimètres
76.2 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.00 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.88 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-7/8 in
Dimension - Largeur en millimètres
73 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/16
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Base to Tube
Conducteurs - Tubes de cuivre de taille EH
1 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles EH
1 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
1 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
1 IPS
Nombre de conducteurs
1
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 in-lb
Type de connecteur
Soutien aux bus
Nombre d'unités sur la palette
432
Quantité dans l'emballage
2