HUBBELL CANADA
Support de relais, 7' x 6", couvertures charnières, CS1976H
Image of CS1976H Support de relais, 7' x 6", couvertures charnières, CS1976H
Image of CS1976H Support de relais, 7' x 6", couvertures charnières, CS1976H
Image of CS1976H Support de relais, 7' x 6", couvertures charnières, CS1976H
Discontinué

Support de relais, 7' x 6", couvertures charnières, CS1976H

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: CS1976H

Support de relais, 7' x 6", couvertures charnières.

  • Kit de rack de relais avec gestion des câbles verticale
  • Gestionnaire de câbles à canal Z de 6" de large
  • Porte battante sur le gestionnaire de câbles

Rack + Vertical Cable Management

Général

Application

Hinged Covers

Catalog Number

CS1976H

Couleur

Black

Matériau

Aluminum

Spécifications

  • Angled Base - Extruded aluminum
  • Angled Top - Extruded aluminum
  • Assembly Kit - Steel
  • Combo Screw - Steel
  • Vertical Member - Extruded aluminum
  • Washer - Nylon

Type d'article

Equipment Rack

UPC

662620284538

Dimensions

Épaisseur

0.14

Largeur

32.25 in

Poids

100 lb

Profondeur

6 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern
  • UL 1863