HUBBELL CANADA
Support de relais, canal de 7 pi X 3,25 po avec couvercles à charnière, noir, CS1973H
Image of CS1973H Support de relais, canal de 7 pi X 3,25 po avec couvercles à charnière, noir, CS1973H
Image of CS1973H Support de relais, canal de 7 pi X 3,25 po avec couvercles à charnière, noir, CS1973H
Discontinué

Support de relais, canal de 7 pi X 3,25 po avec couvercles à charnière, noir, CS1973H

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: CS1973H

Support à relais, canal de 7 pi X 3,25 po avec couvercles à charnière, noir.

  • Kit de rack de relais avec gestion des câbles verticale
  • Gestionnaire de câbles à canal C de 3" de large
  • Porte battante sur gestionnaire de câbles

Rack + Vertical Cable Management

Général

Application

Hinged Covers

Catalog Number

CS1973H

Couleur

Black

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum

Spécifications

  • Angled Base - Extruded aluminum
  • Angled Top - Extruded aluminum
  • Assembly Kit - Steel
  • Combo Screw - Steel
  • Vertical Member - Extruded aluminum
  • Washer - Nylon

Type d'article

Equipment Rack

UPC

662620284507

Dimensions

Épaisseur

0.14

Largeur

26.75 in

Profondeur

3 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern
  • UL 1863