HUBBELL CANADA
Image of UB12 Support de visée universel Signal-QuickTM, 12mm, base standard, UB12
Image of UB12 Support de visée universel Signal-QuickTM, 12mm, base standard, UB12
Image of UB12 Support de visée universel Signal-QuickTM, 12mm, base standard, UB12
Discontinué

Support de visée universel Signal-QuickTM, 12mm, base standard, UB12

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: UB12

Support de visée universel Signal-QuickTM, 12mm, base standard.

  • Modèles à base régulière ou prolongée
  • Action pivotante pour faciliter la visée
  • Construction durable en nylon rempli de verre.

Standard Product

Général

Application

Sensor Mounting

Catalog Number

UB12

Construction

Molded

Couleur

Black, Blue

Matériau

Nylon, Glass Fiber Filled

Spécifications

  • Component Style - Standard
  • Material - Glass-filled Nylon

Type d'article

Universal Aiming Bracket

UPC

783585710969

Dimensions

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

12MM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10