HUBBELL CANADA
Image of UB18E Support de visée universel Signal-QuickTM, 18mm, base étendue, UB18E
Image of UB18E Support de visée universel Signal-QuickTM, 18mm, base étendue, UB18E
Image of UB18E Support de visée universel Signal-QuickTM, 18mm, base étendue, UB18E
Discontinué

Support de visée universel Signal-QuickTM, 18mm, base étendue, UB18E

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: UB18E

Support de visée universel Signal-QuickTM, 18mm, base étendue.

  • Modèles à base régulière ou prolongée
  • Action pivotante pour faciliter la visée
  • Construction durable en nylon rempli de verre.

Elongated Base

Général

Application

Sensor Mounting

Catalog Number

UB18E

Construction

Molded

Couleur

Black, Blue

Matériau

Nylon, Glass Fiber Filled

Spécifications

  • Component Style - Extended
  • Material - Glass-filled Nylon

Type d'article

Universal Aiming Bracket

UPC

783585710990

Dimensions

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

18MM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10