HUBBELL CANADA
Support en L en acier inoxydable contenant le matériel pour lattes inclinées, MHK-RAS
Image of MHK-RAS Support en L en acier inoxydable contenant le matériel pour lattes inclinées, MHK-RAS
Image of MHK-RAS Support en L en acier inoxydable contenant le matériel pour lattes inclinées, MHK-RAS
Image of MHK-RAS Support en L en acier inoxydable contenant le matériel pour lattes inclinées, MHK-RAS
Image of MHK-RAS Support en L en acier inoxydable contenant le matériel pour lattes inclinées, MHK-RAS

Support en L en acier inoxydable contenant le matériel pour lattes inclinées, MHK-RAS

Marque: Killark

No de catalogue: MHK-RAS

Support en L en acier inoxydable contenant le matériel pour lattes inclinées

  • For mounting of light poles and instruments for stair and walkway rails
  • Includes nuts, bolts, and washers
  • Available in galvanized steel and stainless steel

Kit de matériel contenant des boulons, un support et des fixations pour le raccord TET afin de permettre la fixation du conduit sur des lattes inclinées ou tubulaires dans une rampe de passerelle.

Général

Catalog Number

MHK-RAS

Famille de produit

Fittings

Matériau

316 Stainless Steel

Série

TET Series

Type de fini

Natural

Dimensions

Poids

8 lb

Taille du moyeu

1-1/2"