HUBBELL CANADA
Support, gestion des câbles, cadre pivotant mural NEXTFRAME, 24po H, noir, HPWWMR24
Image of HPWWMR24 Support, gestion des câbles, cadre pivotant mural NEXTFRAME, 24po H, noir, HPWWMR24
Image of HPWWMR24 Support, gestion des câbles, cadre pivotant mural NEXTFRAME, 24po H, noir, HPWWMR24

Support, gestion des câbles, cadre pivotant mural NEXTFRAME, 24po H, noir, HPWWMR24

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HPWWMR24

Support, gestion des câbles, cadre pivotant mural NEXTFRAME, 24po H, noir

  • NEXTFRAME Cadre pivotant à montage mural
  • 24" H
  • Noir

Wall Mount

Général

Application

Hinged Frame

Catalog Number

HPWWMR24

Couleur

Noir

Matériau

Steel, Cold Rolled

Matériel - quincaillerie de montage

12U

Type

Swing Frame

Type d'article

Equipment Rack

UPC

662620809472

Dimensions

Épaisseur

0.0781

Largeur

20.7 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12

Quantité dans l'emballage

1