HUBBELL CANADA
Support mural, charnière inférieure, 10,5"H x 18" D, HPWWB6U18
Image of HPWWB6U18 Support mural, charnière inférieure, 10,5"H x 18" D, HPWWB6U18
Image of HPWWB6U18 Support mural, charnière inférieure, 10,5"H x 18" D, HPWWB6U18
Image of HPWWB6U18 Support mural, charnière inférieure, 10,5"H x 18" D, HPWWB6U18
Image of HPWWB6U18 Support mural, charnière inférieure, 10,5"H x 18" D, HPWWB6U18
+2
Image of HPWWB6U18 Support mural, charnière inférieure, 10,5"H x 18" D, HPWWB6U18
Discontinué

Support mural, charnière inférieure, 10,5"H x 18" D, HPWWB6U18

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HPWWB6U18

Support mural, charnière inférieure, 10,5"H x 18" D.

  • La charnière inférieure permet un accès rabattable à l'arrière des composants
  • plusieurs points d'attache pour la gestion des câbles
  • des ouvertures géantes à l'arrière permettent le routage des câbles

Bracket Hinge

Général

Application

Horizontal Organizer

Catalog Number

HPWWB6U18

Matériau

Steel, Cold Rolled

Type

Bracket, Bottom Hinged

Type d'article

Cable Management

UPC

662620808161

Dimensions

Hauteur

10.5 in

Poids

18.3 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern