HUBBELL CANADA
Image of WBS24 SUPPORT MURAL, CHARNIÈRE LATÉRALE, 2U, 4 "D, WBS24

SUPPORT MURAL, CHARNIÈRE LATÉRALE, 2U, 4 "D, WBS24

Marque: Burndy

No de catalogue: WBS24

Matériel de gestion des câbles, support mural, charnière latérale, 2 unités de rack, 4" de profondeur.

  • Charnière latérale
  • 2 unités de rack
  • 4 po de profondeur

Standard Product

Général

Application

Side Hinge

Catalog Number

WBS24

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Marque des goujons

Cable Management

Matériau de construction - Unité principale

Steel

Taille

2U

Type

Wall Mount Bracket

Type de fini

Black Powder Coated

UPC

662620660202

Dimensions

Largeur

19 in

Profondeur

4 in

Taille

2U

Lié au conducteur

Calibre des fils

24 Menne

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

1