HUBBELL CANADA
Image of WBS28 SUPPORT MURAL, CHARNIÈRE LATÉRALE, 2U, 8 "D, WBS28

SUPPORT MURAL, CHARNIÈRE LATÉRALE, 2U, 8 "D, WBS28

Marque: WILEY

No de catalogue: WBS28

Matériel de gestion des câbles, support mural, charnière latérale, 2 unités de rack, 8" de profondeur.

  • Charnière latérale
  • 2 unités de rack
  • 8 po de profondeur

Standard Product

Général

Application

Side Hinge

Catalog Number

WBS28

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Marque des goujons

Cable Management

Matériau de construction - Unité principale

Steel

Taille

2U

Type

Wall Mount Bracket

Type de fini

Black Powder Coated

UPC

662620660219

Dimensions

Largeur

19 in

Profondeur

8 in

Taille

2U

Lié au conducteur

Calibre des fils

28 Menne

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

1