HUBBELL CANADA
Image of WBS44 SUPPORT MURAL, CHARNIÈRE LATÉRALE, 4U, 4 "D, WBS44
Image of WBS44 SUPPORT MURAL, CHARNIÈRE LATÉRALE, 4U, 4 "D, WBS44

SUPPORT MURAL, CHARNIÈRE LATÉRALE, 4U, 4 "D, WBS44

Marque: WILEY

No de catalogue: WBS44

Matériel de gestion des câbles, support mural, charnière latérale, 4 unités de rack, 4" de profondeur.

  • Charnière latérale
  • 4 unités de rack
  • 4 po de profondeur

Standard Product

Général

Application

Side Hinge

Catalog Number

WBS44

Couleur

Noir

Marque des goujons

Cable Management

Matériau de construction - Unité principale

Steel

Taille

4U

Type

Wall Mount Bracket

Type de fini

Black Powder Coated

UPC

662620660226

Dimensions

Largeur

19 in

Poids

4.15 lb

Profondeur

4 in

Taille

4U

Lié au conducteur

Calibre des fils

44 Menne

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

1