HUBBELL CANADA
Support mural fluorescent 26W 120-277V avec globe standard et grille de protection, NV2FG26BHG
Image of NV2FG26BHG Support mural fluorescent 26W 120-277V avec globe standard et grille de protection, NV2FG26BHG
Image of NV2FG26BHG Support mural fluorescent 26W 120-277V avec globe standard et grille de protection, NV2FG26BHG
Discontinué

Support mural fluorescent 26W 120-277V avec globe standard et grille de protection, NV2FG26BHG

Marque: Killark

No de catalogue: NV2FG26BHG

Support mural fluorescent 26W 120-277V avec globe standard et grille de protection.

  • Les luminaires non métalliques de la série NV2 combinent un équilibre exceptionnel de résistance, de rigidité, de ténacité et de propriétés électriques
  • Modèles fluorescents ou incandescents permettant d'économiser de l'énergie et de la main-d'œuvre
  • Les accessoires comprennent des réflecteurs en dôme de polycarbonate et une extension murale
  • Moulés en polyester thermodurci chargé de 30 % de verre pour une résistance élevée
  • Résistent aux effets corrosifs de la plupart des produits chimiques, des hydrocarbures et des solvants
  • Conçus pour des applications intérieures et extérieures, globe vers le bas.

Le luminaire utilitaire non métallique de la série NV2 est conçu pour être utilisé avec des lampes incandescentes ou des lampes fluorescentes compactes à quatre broches. Les luminaires sont moulés à partir d'un polyester thermodurci rempli de verre pour un logement très résistant adapté aux emplacements dangereux.

Général

Catalog Number

NV2FG26BHG

Famille de produit

Lighting

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Polyester, renforcé de fibre de verre

Série

NV Series

Source d'éclairage

Fluorescents compacts

Type d'ampoule

Bi Pin

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Support mural

UPC

783936050799

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

26 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant