HUBBELL CANADA
Image of MBF261-GB3 Support mural fluorescent à deux broches 26 W, 120 V, 1 po, MBF261-GB3
Image of MBF261-GB3 Support mural fluorescent à deux broches 26 W, 120 V, 1 po, MBF261-GB3
Discontinué

Support mural fluorescent à deux broches 26 W, 120 V, 1 po, MBF261-GB3

Marque: Killark

No de catalogue: MBF261-GB3

Support mural bi-broches fluorescentes 26 W 120 V 1".

  • Réservoir de ballast et boîte d'épissure – alliage d'aluminium sans cuivre résistant à la corrosion
  • finition époxy/polyester en poudre cuite, appliquée électrostatiquement pour une protection complète et uniforme contre la corrosion
  • tout le matériel externe – acier inoxydable
  • protection – alliage d'aluminium sans cuivre
  • normalement expédié en tant que composants pour livraison rapide
  • Protection du réfracteur – acier avec finition résistante à la corrosion
  • Réflecteur – polyester renforcé de fibre de verre léger et résistant à la corrosion
  • Modèles fluorescents équipés de lampes.
  • Lumière blanche instantanée économe en énergie (2 700 K). Durée de vie de la lampe de 10 000 heures
  • les supports de lampe HID sont à base moyenne E26

La série MB est un luminaire compact à faible baie utilisant des lampes fluorescentes compactes et HID. La conception de la série MB la rend adaptée aux environnements difficiles et dangereux grâce à une fonte d'aluminium sans cuivre. Son profil bas et sa conception compacte permettent à la série MB de s'adapter aux zones où des luminaires plus grands ne conviendraient pas tout en fournissant un éclairage de haute qualité.

Général

Catalog Number

MBF261-GB3

Famille de produit

Lighting

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

MB Series

Source d'éclairage

  • Compact Fluorescent
  • Compact Fluorescent

Type d'ampoule

Bi Pin

Type d'élément optique

Glass Globe - Fluted

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

  • Wall Bracket
  • Wall Bracket

UPC

783936406220

Dimensions

Taille du moyeu

1"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

26 W

Tension nominale

120 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Logistique

Quantité dans l'emballage

1