Application
Mounts to Wall or Ladder Tray
Catalog Number
TBA2
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
NextFrame
Matériau de construction - Unité principale
Steel
Type
Wall or Tray Mount Bracket
Type de fini
Powder Coateded
Type de montage
12-24 Mounting Hardware
UPC
662620661315
Capacité en pieds cubes
645 cu.in
Hauteur
5 in
Largeur
20 in
Profondeur
6.45 in
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
UL1863, EIA-310-D
Quantité dans l'emballage
1