HUBBELL CANADA
Image of TBS4 SUPPORT PLATEAU MNT,1224,4U, TBS4

SUPPORT PLATEAU MNT,1224,4U, TBS4

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: TBS4

Matériel de gestion des câbles, support de montage de plateau incliné, 4 unités de rack.

  • Support de montage sur plateau incliné
  • Unité à 4 racks

Panels Positioned Vertically

Général

Application

Mounts to Ladder Tray

Catalog Number

TBS4

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Marque des goujons

NextFrame

Matériau de construction - Unité principale

Steel

Type

Tray Mount Bracket

Type de fini

Powder Coateded

Type de montage

12-24 Mounting Hardware

UPC

662620661353

Dimensions

Capacité en pieds cubes

599.25 cu.in

Hauteur

8.5 in

Largeur

23.5 in

Profondeur

3 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

UL1863, EIA-310-D