Marque: Raco
No de catalogue: 2057
Application
For use in wet or dry locations to support runs of rigid/IMC and EMT conduit from ceilings and walls
Catalog Number
2057
Matériau
Steel
Taille du support de suspension
6
UPC
050169020579
Diamètre du Tube Métallique Électrique (T.M.E.)
2.5 in
Dimensions
4.437 po x 1.25 po x 3.12 po
Hauteur
3.12 in
Largeur
1.25 in
Longueur
4.437 in
Poids
0.315 lb
Taille du marché
6
Taille du support de suspension
6
Taille rigide/IMC
2.5 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
2500
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25