HUBBELL CANADA
Support à relais, 7' x 6", avec couvercle, CS1976
Image of CS1976 Support à relais, 7' x 6", avec couvercle, CS1976
Image of CS1976 Support à relais, 7' x 6", avec couvercle, CS1976

Support à relais, 7' x 6", avec couvercle, CS1976

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: CS1976

Support à relais, 7' x 6", avec couvercle.

  • Trousse de rack relais avec gestion verticale des câbles 
  • Gestionnaire de câbles Z de 6"de large 
  • Porte articulée sur le gestionnaire de câbles

Gestion verticale des câbles en rack

Général

Application

Couvertures

Catalog Number

CS1976

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Aluminium

Spécifications

  • Angled Base - Extruded aluminum
  • Angled Top - Extruded aluminum
  • Assembly Kit - Steel
  • Combo Screw - Steel
  • Vertical Member - Extruded aluminum
  • Washer - Nylon

Type d'article

Porte-équipement

UPC

662620284514

Dimensions

Épaisseur

0.14

Largeur

32.25 in

Profondeur

6 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern
  • UL 1863

Logistique

Quantité dans l'emballage

1