HUBBELL CANADA
Supports de lampe et douilles de lampe, Support de lampe fluorescente, Bi-broche, Slide On, 2 fils, Profil surbaissé, RL325B
Image of RL325B Supports de lampe et douilles de lampe, Support de lampe fluorescente, Bi-broche, Slide On, 2 fils, Profil surbaissé, RL325B
Image of RL325B Supports de lampe et douilles de lampe, Support de lampe fluorescente, Bi-broche, Slide On, 2 fils, Profil surbaissé, RL325B

Supports de lampe et douilles de lampe, Support de lampe fluorescente, Bi-broche, Slide On, 2 fils, Profil surbaissé, RL325B

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RL325B

Supports de lampe et douilles de lampe, Support de lampe fluorescente, Bi-broche, Slide On, 2 fils, Profil surbaissé.

  • Support de lampe fluorescente
  • Bi-broches
  • Glissement
  • 2 fils

Standard Product

Général

Application

Medium B-Pin, T8 and T12

Catalog Number

RL325B

Couleur

Blanc

Famille de produit

Lampholders

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Slide On, Snap-In

Spécifications

  • Lamp Type - Bi-pin/low profile
  • Mounting - Slide-on and snap-in
  • Product Type - Medium Bi-Pin Fluorescent Lampholders

Taille de la lampe

Medium B-Pin, T8 and T12

Type

Medium Bi-Pin, Fluorescent

Type d'article

Fluorescent Lampholders

UPC

883778301841

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de la lampe

Medium B-Pin, T8 and T12

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

1.1 A

Courant nominal

1.1 A

Courant nominal

1.1 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

600V AC kV

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

26600

Quantité dans l'emballage

10