HUBBELL CANADA
Supports de lampes fluorescentes, à haut rendement, à glissière, côté piston, RL356
Image of RL356 Supports de lampes fluorescentes, à haut rendement, à glissière, côté piston, RL356
Image of RL356 Supports de lampes fluorescentes, à haut rendement, à glissière, côté piston, RL356

Supports de lampes fluorescentes, à haut rendement, à glissière, côté piston, RL356

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RL356

Supports de lampes fluorescentes, à haut rendement, à glissière, côté piston.

  • Haut rendement
  • Glissement
  • Côté piston

Standard Product

Général

Application

High Output

Catalog Number

RL356

Couleur

Blanc

Famille de produit

Lampholders

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Slide On, Snap-In

Spécifications

  • Lamp Type - Vertical - Power groove & jacketed lamps
  • Mounting - Slide-on, snap-in
  • Product Type - High Output Fluorescent Lampholders

Taille de la lampe

High Output

Type

High Output, Fluorescent

Type d'article

Fluorescent Lampholders

UPC

883778304002

Dimensions

Poids

0.1 lb

Taille de la lampe

High Output

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

1.1 A

Courant nominal

1.1 A

Courant nominal

1.1 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

600V AC kV

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • C/US UL Listed
  • CSA Certified

Logistique

Quantité dans l'emballage

10