Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RL8816
Pull Chain
Application
Porcelain Lamp Holders, Medium Base
Catalog Number
RL8816
Couleur
Blanc
Famille de produit
Lampholders
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Spécifications
Taille de la lampe
Medium Base
Type
Porcelain
Type d'article
Incandescent Lampholders
UPC
883778112089
Poids
0.75 lb
Taille de la lampe
Medium Base
Connectivité
6" Pigtails
Courant nominal
2.64 A
Courant nominal
2.64 A
Courant nominal
2.64 A
Fréquence nominale
60 Hz
Tension nominale
250V AC kV
Norme(s) de l'industrie
C/US UL Listed
Quantité dans l'emballage
50