Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RL307
Standard Product
Application
High Output
Catalog Number
RL307
Couleur
Blanc
Famille de produit
Lampholders
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Slide On, Snap-In
Spécifications
Taille de la lampe
High Output
Type
High Output, Fluorescent
Type d'article
Fluorescent Lampholders
UPC
883778304026
Poids
0.05 lb
Taille de la lampe
High Output
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
1.1 A
Courant nominal
1.1 A
Courant nominal
1.1 A
Fréquence nominale
60 Hz
Tension nominale
600V AC kV
Norme(s) de l'industrie
Quantité dans l'emballage
10