HUBBELL CANADA
Image of GAR1426SE Sur une tige ou un tuyau avec le même connecteur., GAR1426SE
Image of GAR1426SE Sur une tige ou un tuyau avec le même connecteur., GAR1426SE

Sur une tige ou un tuyau avec le même connecteur., GAR1426SE

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR1426SE

Sur une tige ou un tuyau avec le même connecteur.

  • Parallel or 90° Copper Cable Connection
  • One-wrench installation
  • Rated for Direct Burial in earth or concrete

Général

Boulon de type « U »

249

Catalog Number

GAR1426SE

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>Single Conductor(GAR)

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810117194

UPC 14 Digit GTIN

00781810117194

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.50 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.05 in

Dimension - Hauteur en millimètres

76.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.00 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

40 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.38 in

Dimension - Largeur en millimètres

60 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.56 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4;3;2;1;1/0;2/0;3/0

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4-3/0

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

5 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

5;4;3;2;1;1/0;2/0

Conducteurs - Plage de rebars taille

7-8

Conducteurs - Plage de tailles de rods

7/8-1

Conducteurs - Taille Rebar

7;8

Conducteurs - Taille Rod

7/8;1

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

1/2-3/4

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

1/2;3/4

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
  • CU Tube Std-Size
  • Rod-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1