HUBBELL CANADA
Image of GAR1529W Sur une tige ou un tuyau avec le même connecteur., GAR1529W
Image of GAR1529W Sur une tige ou un tuyau avec le même connecteur., GAR1529W

Sur une tige ou un tuyau avec le même connecteur., GAR1529W

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR1529W

Sur une tige ou un tuyau avec le même connecteur.

  • Connexion par câble en cuivre parallèle ou à 90°
  • Installation à une clé
  • Conçu pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton

Général

Boulon de type « U »

244

Catalog Number

GAR1529W

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi

240 Lb in

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>Single Conductor(GAR)

Matériau

Copper

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

Y

Type de placage

Corps étamés et quincaillerie électro-étamée

Type de produit

Mechanical

UPC

781810079119

UPC 14 Digit GTIN

00781810079119

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.75 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.31 in

Dimension - Hauteur en millimètres

85.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.38 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

46 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.62 in

Dimension - Largeur en millimètres

67 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.81 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteur - Plage de tailles tuyau ou tube rond

1 in

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2/0-4/0

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 AWG - 250 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

250 Kcmil

Conducteurs - Plage de rebars taille

8-9

Conducteurs - Plage de tailles de rods

1 1/8-1 1/4

Conducteurs - Taille Rebar

8;9

Conducteurs - Taille Rod

1.120-1.31 in

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

1

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

1

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
  • CU Tube Std-Size
  • Rod-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi

240 Lb in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1200

Quantité dans l'emballage

6