Marque: Burndy
No de catalogue: GAR1629TN
Boulon de type « U »
204
Catalog Number
GAR1629TN
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi
240 Lb in
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>Single Conductor(GAR)
Matériau
Copper
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
Y
Type de placage
Etamage
Type de produit
Mechanical
UPC
781810117064
UPC 14 Digit GTIN
00781810117064
Dimension - B Longueur en pouces
1.88 en
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.66 in
Dimension - Hauteur en millimètres
88.9 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.50 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
38 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
76 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.51 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteur - Plage de tailles tuyau ou tube rond
1-1/4 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
2/0-4/0
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 AWG - 250 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
250 Kcmil
Conducteurs - Plage de rebars taille
11
Conducteurs - Plage de tailles de rods
1 1/2-1 5/8
Conducteurs - Taille Rebar
11
Conducteurs - Taille Rod
1.380-1.66 in
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
1 1/4
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
1 1/4
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi
240 Lb in
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1