HUBBELL CANADA
Suspension N1 (charnière/couverture à vis) 2.5X2.5 Acier au carbone - Gris, BH0202
Image of BH0202 Suspension N1 (charnière/couverture à vis) 2.5X2.5 Acier au carbone - Gris, BH0202
*Image représentative
Image of BH0202 Suspension N1 (charnière/couverture à vis) 2.5X2.5 Acier au carbone - Gris, BH0202

Suspension N1 (charnière/couverture à vis) 2.5X2.5 Acier au carbone - Gris, BH0202

Marque: Wiegmann

No de catalogue: BH0202

Suspension N1 (charnière/couverture à vis) 2.5X2.5 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Support de fixation en acier au carbone.

Général

Application

For use with HS and S Series wireway.

Catalog Number

BH0202

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Accessory

Type d'accessoire

Hanger

Type de couvercle

Hinged/Screw Cover

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725390151

Dimensions

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Longueur actuelle

1 in

Poids

1.4 lb

Profondeur

1 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

81

Quantité dans l'emballage

1