Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: 110BLK50FTK4
With Legs
Catalog Number
110BLK50FTK4
Compatibilité
Within TIA-568C.2
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Famille de produit
Cat 5E
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Nombre de colonnes et rangées
2
Nombre de pinces par rangée
6
Protection
None
Spécifications
Material - Rugged high impact, flame-retardant polycarbonate
Température fonctionnement
0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'article
SPEEDGAIN 110 Connecting Block System
UPC
662620835723
Hauteur
4.9 in
Longueur
11.9 in
Brins ou fil plein
50-Pair W/4-Pair Connecting Blocks
Fiche technique du câble
Per TIA-568C.2 Spec
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Compatibilité
Within TIA-568C.2
Température fonctionnement
0 Degrees C to 75 Degree C
Nombre de colonnes et rangées
2
Nombre de pinces par rangée
6
Nombre d'unités sur la palette
280
Quantité dans l'emballage
10