HUBBELL CANADA
Système de mise à la terre des portes coulissantes, BCR03302
Image of BCR03302 Système de mise à la terre des portes coulissantes, BCR03302
Image of BCR03302 Système de mise à la terre des portes coulissantes, BCR03302

Système de mise à la terre des portes coulissantes, BCR03302

Marque: Burndy

No de catalogue: BCR03302

Système de mise à la terre des portes coulissantes.

  • Acier galvanisé
  • Roulements à billes scellés
  • Le système de guirlande maintient le conducteur élevé

Général

Application

Grounding

Catalog Number

BCR03302

UPC

621945522381

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

27

Quantité dans l'emballage

1