HUBBELL CANADA
Image of B2150 Système étanche Kellems®, tube NM PolyTuff® II, 1 ½", 50 pieds, B2150
Image of B2150 Système étanche Kellems®, tube NM PolyTuff® II, 1 ½", 50 pieds, B2150
play
Kellems Wire Management Solutions
Image of B2150 Système étanche Kellems®, tube NM PolyTuff® II, 1 ½", 50 pieds, B2150
Image of B2150 Système étanche Kellems®, tube NM PolyTuff® II, 1 ½", 50 pieds, B2150

Système étanche Kellems®, tube NM PolyTuff® II, 1 ½", 50 pieds, B2150

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: B2150

Système étanche Kellems®, tube non métallique PolyTuff® II, 1 ½", 50 pieds.

Les tubes étanches aux liquides sont conçus pour abriter et protéger de manière permanente les câbles souterrains de l'humidité, des débris, des rongeurs et d'autres dangers environnementaux qui peuvent endommager le câble au fil du temps. Les marques Kellems de conduits étanches aux liquides (conduits PolyTuff® I et tubes PolyTuff® II) sont dotées d'une construction non métallique à base de PVC, évitant les problèmes de corrosion tout en offrant une résistance élevée, une flexibilité supérieure et une maniabilité exceptionnelle. Comparés aux métaux, ils peuvent être déployés dans des directions flexibles, s'adaptant même à des virages serrés. Ils peuvent être coupés proprement, sans bords irréguliers dommageables, et contribuent à éviter des problèmes coûteux de fatigue et de séparation des sections. Les tailles sont disponibles de ?" à 2" de diamètre. Les conduits étanches Kellems s'associent à des connecteurs en nylon qui sont totalement non conducteurs, résistants à la corrosion et plus faciles à installer que les raccords métalliques étanches aux liquides. Ils sont dotés d'une conception brevetée SwingLok® qui élimine le besoin de raccords droits séparés, à 45 degrés et 90 degrés en offrant une gamme complète dans un seul appareil. De plus, ces connecteurs non métalliques Kellems ont une conception unique qui permet les classifications UL 50 de 3R, 4X, 12 et 13.

  • Noyau en PVC avec parois ondulées collées à la gaine en PVC
  • La construction non métallique élimine la fatigue du métal et les problèmes de séparation
  • Gère facilement les torsions, les virages, les courbes, les virages en épingle à cheveux et les lignes droites.

Wet and Damp Locations

Général

Application

UL1660

Capacité de charge

Extra Flexible

Catalog Number

B2150

Couleur

Noir

Matériau

Co-extruded rigid and flexible PVC

Performance

  • Electrical - Voltage Rating - 300V Maximum
  • Environmental - Operating Temperature - 0°F to +140°F (-18°C to +60°C)

Spécifications

  • Bend Radius Inches (mm) - 5.00" (127.0)
  • Conduit ID/OD Inches (mm) - 1.59"/1.88" (40.3/47.8)
  • Material - Co-extruded rigid and flexible PVC
  • Trade Size - 11/2 Inch

Type

PolyTuff® II Liquidtight Tubing

Type d'article

Standard Product

Type de fini

Ribbed

UPC

783585333298

Dimensions

Largeur

1.88 in

Longueur

50 ft

Poids

0.35 lb

Taille du marché

1 1/2

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300 V

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Recognized

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Capacité de charge

Extra Flexible

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Voltage Rating - 300V Maximum
  • Environmental - Operating Temperature - 0°F to +140°F (-18°C to +60°C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

500

Quantité dans l'emballage

50