Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: WSBA2BSS
Les produits Hubbell Work Surface Series fournissent des services d'alimentation et de basse tension à la surface de travail. Une conception d'architecture ouverte permet aux prises Keystone ou à la connectivité Hubbell iSTATION™ de configurer des besoins spécifiques en matière audiovisuelle et multimédia, ce qui en fait la solution parfaite pour les kiosques, les postes de travail et les applications hôtelières.
Mini Version
Application - pour utilisation sur
Lift-Up
Catalog Number
WSBA2BSS
Construction
Fabricated
Couleur
Stainless
Matériel - quincaillerie de montage
Furniture Mount
Spécifications
Dimensions - 3.7"L x 3.7"W x 2.93"H
Type
Boxes
Type d'article
Square Lift Up Style
UPC
783585315140
Poids
3.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Entrée de câble
Pre-Wired Cable
Normes - Conformité RoHS
CM