HUBBELL CANADA
Systèmes de livraison, boîtiers de table, double service, 1) sortie, aluminium, TTBDS1AL
Image of TTBDS1AL Systèmes de livraison, boîtiers de table, double service, 1) sortie, aluminium, TTBDS1AL
Image of TTBDS1AL Systèmes de livraison, boîtiers de table, double service, 1) sortie, aluminium, TTBDS1AL

Systèmes de livraison, boîtiers de table, double service, 1) sortie, aluminium, TTBDS1AL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: TTBDS1AL

Systèmes de livraison, boîtiers de table, double service, 1) sortie, aluminium.

  • Double service
  • 1) Prise
  • Aluminium

With 9' Power Cord

Général

Application - pour utilisation sur

Table Top

Catalog Number

TTBDS1AL

Construction

Fabricated

Famille de produit

Connectivity Boxes

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de prises de sortie

1) 15A 125V Outlet, 1) 3.55 mm Audio Jack, 1) 15 Pin Gender Changer, 1) Keystone Opening

Spécifications

Dimensions - 3.88" Diameter

Type

Boxes

Type d'article

Table Top Box

UPC

783585129075

Dimensions

Poids

2.95 lb

Taille de l'afficheur

1-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Configuration

Nombre de prises de sortie

1) 15A 125V Outlet, 1) 3.55 mm Audio Jack, 1) 15 Pin Gender Changer, 1) Keystone Opening

Logistique

Quantité dans l'emballage

5