HUBBELL CANADA
SystemOne, sous-plaque, (1) ouverture de données Décorateur StyleLine, (2) ouvertures Keystone affleurantes Hubbell, ouverture iSTATION Hubbell encastrée de 1,5 unité, noir, S1SPSL2IM
Image of S1SPSL2IM SystemOne, sous-plaque, (1) ouverture de données Décorateur StyleLine, (2) ouvertures Keystone affleurantes Hubbell, ouverture iSTATION Hubbell encastrée de 1,5 unité, noir, S1SPSL2IM
Image of S1SPSL2IM SystemOne, sous-plaque, (1) ouverture de données Décorateur StyleLine, (2) ouvertures Keystone affleurantes Hubbell, ouverture iSTATION Hubbell encastrée de 1,5 unité, noir, S1SPSL2IM
Image of S1SPSL2IM SystemOne, sous-plaque, (1) ouverture de données Décorateur StyleLine, (2) ouvertures Keystone affleurantes Hubbell, ouverture iSTATION Hubbell encastrée de 1,5 unité, noir, S1SPSL2IM
Image of S1SPSL2IM SystemOne, sous-plaque, (1) ouverture de données Décorateur StyleLine, (2) ouvertures Keystone affleurantes Hubbell, ouverture iSTATION Hubbell encastrée de 1,5 unité, noir, S1SPSL2IM
+1
Image of S1SPSL2IM SystemOne, sous-plaque, (1) ouverture de données Décorateur StyleLine, (2) ouvertures Keystone affleurantes Hubbell, ouverture iSTATION Hubbell encastrée de 1,5 unité, noir, S1SPSL2IM

SystemOne, sous-plaque, (1) ouverture de données Décorateur StyleLine, (2) ouvertures Keystone affleurantes Hubbell, ouverture iSTATION Hubbell encastrée de 1,5 unité, noir, S1SPSL2IM

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1SPSL2IM

Systèmes de livraison au sol, SystemOne, sous-plaque, (1) ouverture Décorateur StyleLine, (2) ouvertures Keystone affleurantes Hubbell, ouverture iSTATION Hubbell encastrée de 1,5 unité, noir.

  • Construction durable en fonte d'aluminium
  • Finition en poudre noire
  • Applications de grande capacité et multiservices
  • Sous-plaques de système ouvertes pour une flexibilité maximale des données

Produit standard ; fonte d'aluminium ; peinture poudre noire

Général

Application

Affleurant SystemOne Installation

Catalog Number

S1SPSL2IM

Construction

fonte d'aluminium

Couleur

Noir

Famille de produit

SystemOne

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Aluminium

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

(1) StyleLine Decorator Data Opening, (2) Hubbell Flush Keystone Openings, Recessed 1.5-Unit Hubbell iSTATION Opening

Type

Sousplaque

Type d'article

Sousplaque affleurante

Type de fini

Black

UPC

783585371771

Dimensions

Dimensions

5.36 po x 5.36 po x 2.31 po

Hauteur

2.31 in

Largeur

5.36 in

Longueur

5.36 in

Poids

0.4 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

(1) StyleLine Decorator Data Opening, (2) Hubbell Flush Keystone Openings, Recessed 1.5-Unit Hubbell iSTATION Opening

Logistique

Quantité dans l'emballage

5