Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1SPTRAC
Produit standard ; fonte d'aluminium ; peinture poudre noire
Application
Affleurant SystemOne Installation
Catalog Number
S1SPTRAC
Construction
fonte d'aluminium
Couleur
Noir
Famille de produit
SystemOne
Forme du couvercle
Round
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Composite
Méthode de montage
To Fitting in Floor
Nombre de prises de sortie
Recessed Bezel for (6) Ortronics TracJack Modules, Single 20A, 125V Receptacle
Spécifications
Type
Sousplaque
Type d'article
Sousplaque affleurante
Type de fini
Black
UPC
783585371252
Dimensions
5.36 po x 5.36 po x 6.26 po
Hauteur
6.26 in
Largeur
5.36 in
Longueur
5.36 in
Poids
1.75 lb
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
cULus
Méthode de montage
To Fitting in Floor
Nombre de prises de sortie
Recessed Bezel for (6) Ortronics TracJack Modules, Single 20A, 125V Receptacle
Quantité dans l'emballage
5