HUBBELL CANADA
SystemOne, sous-plaque, ouverture encastrée pour (3) modules I-Unit Ortronics série II, prise unique 20A, 125V, noir, S1SPORT
Image of S1SPORT SystemOne, sous-plaque, ouverture encastrée pour (3) modules I-Unit Ortronics série II, prise unique 20A, 125V, noir, S1SPORT
Image of S1SPORT SystemOne, sous-plaque, ouverture encastrée pour (3) modules I-Unit Ortronics série II, prise unique 20A, 125V, noir, S1SPORT

SystemOne, sous-plaque, ouverture encastrée pour (3) modules I-Unit Ortronics série II, prise unique 20A, 125V, noir, S1SPORT

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1SPORT

In-Floor Delivery Systems, SystemOne, sous-plaque, ouverture encastrée pour (3) modules I-Unit Ortronics Series II, prise unique 20A, 125V, noir.

  • Construction durable en fonte d'aluminium
  • Finition en poudre noire
  • Applications de grande capacité et multiservices
  • Sous-plaques de système ouvertes pour une flexibilité maximale des données

Produit standard ; fonte d'aluminium ; peinture poudre noire

Général

Application

Affleurant SystemOne Installation

Catalog Number

S1SPORT

Construction

fonte d'aluminium

Couleur

Noir

Famille de produit

SystemOne

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Composite

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

Recessed Opening for (3) I-Unit Ortronics Series II Modules, Single 20A, 125V Receptacle

Spécifications

  • Order Quantity - Carton of 1
  • Product Type - SystemOne Sub Plates
  • Sub-Plate Format - Ortronics® Series II
  • Subplates for - SystemOne Boxes and Poke-Throughs
  • Unit Package - Single

Type

Sousplaque

Type d'article

Sousplaque affleurante

Type de fini

Black

UPC

783585371238

Dimensions

Dimensions

5.36 po x 5.36 po x 6.26 po

Hauteur

6.26 in

Largeur

5.36 in

Longueur

5.36 in

Poids

0.9 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

Recessed Opening for (3) I-Unit Ortronics Series II Modules, Single 20A, 125V Receptacle

Logistique

Quantité dans l'emballage

5