Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1PT3IMBL
Application - pour utilisation sur
Carpet
Catalog Number
S1PT3IMBL
Couleur
Noir
Famille de produit
SystemOne
Indicateur EU RoHs
Non
Matériel - quincaillerie de montage
Step-Down Installation
Nombre de prises de sortie
3-Unit Hubbell iSTATION Opening, Single 20A, 125V Receptacle
Ouvertures défonçables
Couvercle à rabat double
Spécifications
Type
FRPT - Complete Kits
Type d'article
Composant traversée coupe-feu de 4 pouces
Type de fini
Black
UPC
783585371375
Poids
5.3 lb
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
Nombre de prises de sortie
3-Unit Hubbell iSTATION Opening, Single 20A, 125V Receptacle
Ouvertures défonçables
Couvercle à rabat double
Nombre d'unités sur la palette
50
Quantité dans l'emballage
1