HUBBELL CANADA
SystemOne, traversée coupe-feu, unité monobloc, deux ouvertures Décorateur StyleLine, couvercle avec finition noire, S1PTBL
Image of S1PTBL SystemOne, traversée coupe-feu, unité monobloc, deux ouvertures Décorateur StyleLine, couvercle avec finition noire, S1PTBL
Image of S1PTBL SystemOne, traversée coupe-feu, unité monobloc, deux ouvertures Décorateur StyleLine, couvercle avec finition noire, S1PTBL
Image of S1PTBL SystemOne, traversée coupe-feu, unité monobloc, deux ouvertures Décorateur StyleLine, couvercle avec finition noire, S1PTBL

SystemOne, traversée coupe-feu, unité monobloc, deux ouvertures Décorateur StyleLine, couvercle avec finition noire, S1PTBL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1PTBL

Systèmes de distribution au sol, SystemOne, traversée coupe-feu, unité monobloc, ouvertures décoratrices StyleLine doubles, couvercle avec finition noire.

  • Excellente solution pour les rénovations et les nouvelles constructions
  • L'assemblage comprend le FRPT, la bride de couverture et la sous-plaque
  • Le boîtier de jonction est acheté séparément.

Général

Application - pour utilisation sur

Carpet

Catalog Number

S1PTBL

Couleur

Noir

Famille de produit

SystemOne

Indicateur EU RoHs

Non

Matériel - quincaillerie de montage

Step-Down Installation

Nombre de prises de sortie

Dual StyleLine Decorator Openings

Ouvertures défonçables

Couvercle à rabat double

Spécifications

  • Approval - Approved for use in the City of Chicago
  • Cover and flange - Powder coat cast aluminum
  • Min. floor thickness - 2 1/4 in. (57.2)
  • Mounting - 4 in. (101.6) cored concrete Dia. through hole

Type

FRPT - Complete Kits

Type d'article

Composant traversée coupe-feu de 4 po

Type de fini

Black

UPC

783585371344

Dimensions

Poids

5.35 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

Dual StyleLine Decorator Openings

Ouvertures défonçables

Couvercle à rabat double

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

40

Quantité dans l'emballage

1