Marque: Wiegmann
No de catalogue: LJWT4C
Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
For use with LJW Series lay-in wireway.
Catalog Number
LJWT4C
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Fitting
Type d'accessoire
Telescope
Type de fini
Polyester Powder
Type de raccord
Telescope
UPC
786725328109
Hauteur
5 in
Largeur
11 in
Longueur actuelle
11 in
Poids
8 lb
Profondeur
11 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1