Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HXJ6BK25
Standard Product
Catalog Number
HXJ6BK25
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Beryllium Copper
Couleur
Black
Famille de produit
Cat 6
Matériel - quincaillerie de montage
Keystone
Performance
Cat 6
Températures nominales
Per TIA
Type d'article
Xcelerator Category 6, 5e, 3 and USOC Jacks
UPC
662620825335
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Insulation Displacement
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Beryllium Copper
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Cat 6
Températures nominales
Per TIA
Nombre d'articles dans l'emballage
25 Pack
Quantité dans l'emballage
4