HUBBELL CANADA
Téléphone/Données, Jack, XCELERATOR, Cat 6, Vert, 25 Packs, HXJ6GN25
Image of HXJ6GN25 Téléphone/Données, Jack, XCELERATOR, Cat 6, Vert, 25 Packs, HXJ6GN25
Image of HXJ6GN25 Téléphone/Données, Jack, XCELERATOR, Cat 6, Vert, 25 Packs, HXJ6GN25
Image of HXJ6GN25 Téléphone/Données, Jack, XCELERATOR, Cat 6, Vert, 25 Packs, HXJ6GN25
Image of HXJ6GN25 Téléphone/Données, Jack, XCELERATOR, Cat 6, Vert, 25 Packs, HXJ6GN25
+2
Image of HXJ6GN25 Téléphone/Données, Jack, XCELERATOR, Cat 6, Vert, 25 Packs, HXJ6GN25
Discontinué

Téléphone/Données, Jack, XCELERATOR, Cat 6, Vert, 25 Packs, HXJ6GN25

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HXJ6GN25

Téléphone/Données, Jack, XCELERATOR, Cat 6, Vert, 25 Packs.

  • Third Party Verified Category 6 Component Compliant
  • Exclusive 1-Punch Termination Reduces Termination Time by 75%
  • Mating Cycles Exceed Industry Standard by Four Times

Standard Product

Général

Catalog Number

HXJ6GN25

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Couleur

Green

Famille de produit

Cat 6

Matériel - quincaillerie de montage

Keystone

Performance

Cat 6

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

Xcelerator Category 6, 5e, 3 and USOC Jacks

UPC

662620825434

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Insulation Displacement

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6 Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 6 Component

Liée à l'opération

Performance

Cat 6

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

25 Pack

Quantité dans l'emballage

4