HUBBELL CANADA
Télescope NEMA 1 (passage de fils de la série HS/S) 2.5X2.5 in. Acier au carbone - Gris, AF0202
Image of AF0202 Télescope NEMA 1 (passage de fils de la série HS/S) 2.5X2.5 in. Acier au carbone - Gris, AF0202

Télescope NEMA 1 (passage de fils de la série HS/S) 2.5X2.5 in. Acier au carbone - Gris, AF0202

Marque: Wiegmann

No de catalogue: AF0202

Télescope NEMA 1 (passage de fils de la série HS/S) 2.5X2.5 in. Acier au carbone - Gris.

  • Le raccord télescopique s'étend jusqu'à 15 pouces
  • Fabriqué en acier au carbone
  • Compatible avec le chemin de fer des séries HS et S

Général

Catalog Number

AF0202

Couleur

Gris

Matériau

Carbon Steel

Série

HS/S Wireway Series

Type

Fitting

Type d'accessoire

Wireway

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725390052

Dimensions

Hauteur

2 in

Largeur

2 in

Poids

4 lb

Profondeur

9.5 - 15 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Logistique

Quantité dans l'emballage

1