HUBBELL CANADA
Té à poser N1 - Dessus 6X6 en acier au carbone - Gris, LJWT6A
Image of LJWT6A Té à poser N1 - Dessus 6X6 en acier au carbone - Gris, LJWT6A
*Image représentative
Image of LJWT6A Té à poser N1 - Dessus 6X6 en acier au carbone - Gris, LJWT6A

Té à poser N1 - Dessus 6X6 en acier au carbone - Gris, LJWT6A

Marque: Wiegmann

No de catalogue: LJWT6A

Té à poser N1 - Dessus en acier au carbone 6X6 - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.

Raccord en T en acier au carbone à ouverture par le haut.

Général

Application

For use with LJW Series lay-in wireway.

Catalog Number

LJWT6A

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Fitting

Type d'accessoire

Telescope

Type de fini

Polyester Powder

Type de raccord

Tee

UPC

786725328727

Dimensions

Hauteur

7 in

Largeur

13 in

Longueur actuelle

13 in

Poids

12 lb

Profondeur

13 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

60

Quantité dans l'emballage

1