HUBBELL CANADA
Image of YTA262N T-TAP DÉCONNECTABLE., YTA262N
Image of YTA262N T-TAP DÉCONNECTABLE., YTA262N

T-TAP DÉCONNECTABLE., YTA262N

Marque: Burndy

No de catalogue: YTA262N

T-TAP DÉCONNECTABLE.

Disconnectable T-Tap

Général

Catalog Number

YTA262N

Indice de matrice

166

Matériau

Copper Alloy

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

N

Type

YTA Series

Type de connecteur

Robinet

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810090350

UPC 14 Digit GTIN

00781810090350

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.75 pouces

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Hauteur en pouces

4.40 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

187 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.50 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

7.375 et

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.5 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2/0 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size
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
Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1