HUBBELL CANADA
Image of FB-734 Tête anti-intempéries 1" Aluminium, FB-734

Tête anti-intempéries 1" Aluminium, FB-734

Marque: Killark

No de catalogue: FB-734

Tête anti-intempéries 1" Aluminium.

  • For use with threaded aluminum or steel conduit
  • Insulators included
  • Vertical mounting
  • Variety of knockout arrangements
  • Available in 1/2" thru 4"

À utiliser avec des conduits en aluminium ou en acier. Isolateurs inclus. Installation et assemblage faciles. Montage vertical.

Général

Application

For overhead service entrance. For use with threaded rigid conduit.

Catalog Number

FB-734

Couleur

Silver

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

FB Series

Type

Service Entrance

Type de fini

Natural

UPC

783936130033

Dimensions

Dimensions

2.62 po x 2.62 po x 3.03 po

Hauteur

3.03 in

Largeur

2.62 in

Longueur

2.62 in

Poids brut de l'emballage

0.58

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Numéro de dossier « UL »

E22698

Logistique

Quantité dans l'emballage

5