Marque: Burndy
No de catalogue: PAT750L5PB
La série PATRIOT® PAT750 est la sertisseuse de 12 tonnes la plus polyvalente du marché. Doté d'une tête en C et d'une ouverture de mâchoire de 1,65" pour sertir une vaste gamme de Sol #14 à 750 kcmil. La seule sertisseuse dotée du guide d'alignement breveté T-Track à utiliser avec BURNDY® HYGROUND®, ainsi qu'avec d'autres connecteurs asymétriques. Connexions homologuées UL lorsqu'elles sont utilisées avec le système d'ingénierie BURNDY®.
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Tension Sleeves, Taps, Aerial Cable, Terminals & Splices, HYGROUND® Compression Grounding
Capacité de force de sertissage
12 ton
Catalog Number
PAT750L5PB
Nom de commerce
PATRIOT®
Série
PATRIOT® Series
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Temps de recharge
0.75 h
Type
Crimper
Type d'accumulateur/bloc-piles
5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage
Nylon Pro Bag
Type d'outil
Battery Actuated Crimper
Type de matrice
U Die
Type de produit
12-Ton
UPC
621945561427
Dimensions
15.75 po x 3.5 po x 13.5 po
Hauteur
13.5 in
Largeur
3.5 in
Largeur de la mâchoire
1.65 in
Longueur
15.75 in
Poids
14.25 lb
Tension de fonctionnement
18 VDC
Plages de sertissage
Copper: #14 sol. - 750 kcmil; Aluminum: #8 sol. - 750 kcmil; ACSR: #4 AWG - 556.5 kcmil; Ground Rod: 1/2" - 1" diameter
Enregistré UL
No
Capacité de force de sertissage
12 ton
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Temps de recharge
0.75 h
Type d'accumulateur/bloc-piles
5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Contenu de l'emballage
Crimper, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Nylon Pro Bag
Nombre d'unités sur la palette
12
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1