HUBBELL CANADA
Image of PAT4PC834LILCB Tête C 6T 4PT, étui rigide, sans B/C, PAT4PC834LILCB

Tête C 6T 4PT, étui rigide, sans B/C, PAT4PC834LILCB

Marque: Burndy

No de catalogue: PAT4PC834LILCB

PAT4PC834 Pince à sertir pour batterie à tête C sans matrice 4-POINT® 6T, étui rigide, sans piles ni chargeur.

Les sertisseuses à tête C sans matrice PATRIOT® 4-POINT® PAT4PC834 offrent une capacité de prise de portée. Dotés d'une rotation de la tête à 360° et d'une ouverture de mâchoire de 1,06", ces outils peuvent sertir des connexions #8 AWG - 1 000 kcmil répertoriées UL lorsqu'ils sont utilisés avec le système d'ingénierie BURNDY®.

  • Système sans matrice avec capacités de prise de portée
  • rotation de la tête à 360°
  • ouverture de la mâchoire de 1,06"
  • poignée surmoulée pour plus de confort et une meilleure prise en main
  • ergonomiquement équilibré.

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Copper, Aluminum Terminals and Splices, HYPLUG™

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

PAT4PC834LILCB

Nom de commerce

PATRIOT® 4-POINT®

Série

PATRIOT® 4-POINT® Series

Source d'alimentation

No Charger

Type

Crimper

Type d'accumulateur/bloc-piles

No Batteries Included (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Type d'emballage

Hard Case

Type d'outil

Battery Actuated Crimper

Type de matrice

Dieless

UPC

781810540954

UPC 14 Digit GTIN

00781810540954

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimensions

15.62 po x 3.25 po x 14.1 po

Hauteur

14.1 in

Largeur

3.25 in

Longueur

15.62 in

Poids

12.5 lb

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Copper Terminals: #8-1000 kcmil
Copper Splices: #8-500 kcmil
Copper Flex Terminals: #8-777.7 Flex
Copper Flex Splices: #8-500 kcmil
Aluminum Terminals: #8-750 kcmil
Aluminum Splices: #8-350 kcmil*
*1.06" barrel diameter maximum for aluminum splices due to jaw opening
Aluminum HYPLUG™: #8-750 kcmil

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

6 ton

Liée à l'opération

Source d'alimentation

No Charger

Type d'accumulateur/bloc-piles

No Batteries Included (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Logistique

Contenu de l'emballage

Crimper, Lanyard, Hard Case