Marque: Burndy
No de catalogue: PAT444SL5PB
La sertisseuse à tête C sans matrice PATRIOT® PAT444S est une conception unique en son genre avec des capacités de prise de gamme qui peuvent sertir une vaste gamme de #4 AWG à 1 000 kcmil. Connexions conformes lorsqu'elles sont utilisées avec le système d'ingénierie BURNDY®.
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Copper, Aluminum, ACSR Terminals and Splices, Cable Pulling Heads
Capacité de force de sertissage
11 ton
Catalog Number
PAT444SL5PB
Indicateur EU RoHs
Nom de commerce
PATRIOT®
Série
PATRIOT® Series
Source d'alimentation
12V-DC Charger
Temps de recharge
0.75 h
Type
Crimper
Type d'accumulateur/bloc-piles
5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage
Nylon Pro Bag
Type d'outil
Battery Actuated Crimper
Type de matrice
Dieless
UPC
621945561786
Dimensions
3.2 po x 13.7 po x 16.9 po
Hauteur
16.9 in
Largeur
13.7 in
Longueur
3.2 in
Poids
14.8 lb
Tension de fonctionnement
18 VDC
Plages de sertissage
Copper: #4 AWG - 1000 kcmil; Aluminum: #4 AWG - 1000 kcmil; ACSR: #4 AWG - 556.5 kcmil
Indicateur EU RoHs
Capacité de force de sertissage
11 ton
Source d'alimentation
12V-DC Charger
Temps de recharge
0.75 h
Type d'accumulateur/bloc-piles
5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Contenu de l'emballage
Crimper, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Nylon Pro Bag
Nombre d'unités sur la palette
12
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1