Marque: Burndy
No de catalogue: PAT444ST3U03A3
The 11-Ton PATRIOT® T3 Technology crimper series provides the user the ability to TRACK crimp locations with Onboard GPS, TRACE individual crimps with comments, photos, and output force validation, and TRANSMIT data via Bluetooth®. With its one-of-a-kind Dieless C-head design and range taking capability, can crimp a vast range from #4 AWG – 1000 kcmil.
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Copper, Aluminum, ACSR Terminals and Splices, Cable Pulling Heads
Capacité de force de sertissage
11 ton
Catalog Number
PAT444ST3U03A3
Série
PATRIOT® Series
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Type
Crimper
Type d'accumulateur/bloc-piles
3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage
Nylon Pro Bag
Type d'outil
Battery
Type de matrice
Dieless
UPC
621945625129
Dimensions
14.95 po x 3.25 po x 16.9 po
Hauteur
16.9 in
Largeur
3.25 in
Longueur
14.95 in
Poids
15.2 lb
Tension de fonctionnement
18 VDC
Plages de sertissage
Copper: #4 AWG - 1000 kcmil; Aluminum: #4 AWG - 1000 kcmil; ACSR: #4 AWG - 556.5 kcmil
Capacité de force de sertissage
11 ton
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Type d'accumulateur/bloc-piles
3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Contenu de l'emballage
Crimper, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Nylon Pro Bag
Nombre d'unités sur la palette
12
Quantité dans l'emballage
1