Marque: Burndy
No de catalogue: PAT444ST3U05A2
La série de sertisseuses à technologie PATRIOT® T3 de 11 tonnes offre à l'utilisateur la possibilité de SUIVRE les emplacements de sertissage avec le GPS intégré, de TRACER les sertissages individuels avec des commentaires, des photos et une validation de la force de sortie, et de TRANSMETTRE des données via Bluetooth®. Grâce à sa conception unique en son genre et à sa capacité de prise de gamme, il peut sertir une vaste gamme allant de #4 AWG à 1 000 kcmil.
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Copper, Aluminum, ACSR Terminals and Splices, Cable Pulling Heads
Capacité de force de sertissage
11 ton
Catalog Number
PAT444ST3U05A2
Série
PATRIOT® Series
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Type
Crimper
Type d'accumulateur/bloc-piles
5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage
Hard Case
Type d'outil
Battery
Type de matrice
Dieless
UPC
621945624597
Dimensions
14.95 po x 3.25 po x 16.9 po
Hauteur
16.9 in
Largeur
3.25 in
Longueur
14.95 in
Poids
15.2 lb
Tension de fonctionnement
18 VDC
Plages de sertissage
Copper: #4 AWG - 1000 kcmil; Aluminum: #4 AWG - 1000 kcmil; ACSR: #4 AWG - 556.5 kcmil
Capacité de force de sertissage
11 ton
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Type d'accumulateur/bloc-piles
5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Contenu de l'emballage
Crimper, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case