Marque: Burndy
No de catalogue: PAT600LI
La sertisseuse à batterie PATRIOT® PAT600 de 6 tonnes présente une tête de verrouillage, une rotation de la tête à 180° et un dégagement amélioré pour les connexions de robinets. Capable de sertir #8 AWG - 600 kcmil avec sa rainure D3 permanente et l'utilisation de matrices de style W et X. Sa pompe à grande vitesse réalise un sertissage en 3 secondes environ.
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Copper, Aluminum Terminals and Splices
Capacité de force de sertissage
6 ton
Catalog Number
PAT600LI
Nom de commerce
PATRIOT®
Série
PATRIOT® Series
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Temps de recharge
0.5 h
Type
Crimper
Type d'accumulateur/bloc-piles
3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage
Hard Case
Type d'outil
Battery Actuated Crimper
Type de matrice
W Die and X Die
Type de produit
6-Ton
UPC
781810505328
UPC 14 Digit GTIN
00781810505328
Dimension - Hauteur en millimètres
348 mm
Dimensions
14.5 po x 13.75 po x 3.5 po
Hauteur
3.5 in
Largeur
13.75 in
Longueur
14.5 in
Poids
8.65 lb
Tension de fonctionnement
18 VDC
Plages de sertissage
Copper: #8 AWG - 600 kcmil; Copper Flex: #8 AWG - 350 kcmil; Aluminum: #8 AWG - 350 kcmil
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
6 ton
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Temps de recharge
0.5 h
Type d'accumulateur/bloc-piles
3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Contenu de l'emballage
Crimper, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case