Marque: Burndy
No de catalogue: Y81K2MBH
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Copper, Aluminum Terminals and Splices, HYPLUG™
Catalog Number
Y81K2MBH
Nom de commerce
4-POINT®
Série
4-POINT® Series
Type
Crimper
Type d'emballage
Nylon Carry Bag
Type d'outil
Remote Hydraulic Crimper
Type de matrice
Dieless
Type de produit
Tooling
UPC
621945650022
Dimensions
12.3 po x 2.5 po x 5.4 po
Hauteur
5.4 in
Largeur
2.5 in
Longueur
12.3 in
Poids
8.5 lb
Plages de sertissage
Copper: #8 AWG -1000 kcmil; Copper Flex: #8 AWG - 777.7 kcmil; Aluminum: #8 AWG - 750 kcmil
Contenu de l'emballage
Tool, Nylon Carry Bag